Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 131.0 mm 58.0 mm ABS Fekete

Screw mounted recessed handle with a Polyamide (PA) shell. Strong handle that can be fixed using M6 screws (not supplied). Can be mounted both horizontally or vertically.
Essentra cikkszám:

10389812

Gyártói cikkszám:

493456

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 49 3.047,8364 Ft
50 + 2.602,0846 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.096 Ft

2 x 3.047,8364 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Akrilnitril-butadién-sztirol
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Süllyesztett
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Süllyesztett forma/kialakítás Négyszögletes
Teljes hossz 131.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot