Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 101.0 mm 15.0 mm ABS Szürke

Screw mounted recessed handle with a Polyamide (PA) shell. Strong handle that can be fixed using M6 screws (not supplied). Can be mounted both horizontally or vertically.
Essentra cikkszám:

10273449

Gyártói cikkszám:

493457

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 49 2.488,0112 Ft
50 + 2.124,8162 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

4.976 Ft

2 x 2.488,0112 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Akrilnitril-butadién-sztirol
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Süllyesztett
Rögzítés típusa Screw Mount
Süllyesztett forma/kialakítás Trapeze
Teljes hossz 101.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot