Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 102.0 mm 15.0 mm ABS Szürke

Screw mounted recessed handle from ABS. This is a strong handle that can be fixed using M3 screws (not supplied). Can be mounted both horizontally or vertically. A(z) sz. tételt helyettesíti: 493457
Essentra cikkszám:

20338435

Gyártói cikkszám:

57428

90 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 3.485,8327 Ft
50 + 3.137,2509 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

34.858 Ft

10 x 3.485,8327 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Akrilnitril-butadién-sztirol
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Süllyesztett
Rögzítés típusa Screw Mount
Süllyesztett forma/kialakítás Trapeze
Teljes hossz 102.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot