Menü Keresés

Süllyesztett húzófogantyú 29.0 140.0 Hőre lágyuló Szürkés fehér

A süllyesztett húzófogantyú a felületbe süllyesztett, vonzó és diszkrét megjelenést kínál. Olyan alkalmazásokhoz is megfelelő, ahol kevés hely áll rendelkezésre, a profilja egyszerűvé teszi a szennyeződések és törmelékek távoltartását. Az 1 és 5 mm közötti vastagságú paneleken használható.
Essentra cikkszám:

20254810

Gyártói cikkszám:

20254810

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 8.133,5739 Ft
5 - 9 7.727,087 Ft
10 - 19 7.320,60 Ft
20 + 6.914,113 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.134 Ft

1 x 8.133,5739 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 29.0
r1 1-5
h1 140.0
h2 100.0
h3 120.0
w1 50.0
w2 30.0
Szín Greyish White
Anyag Hőre lágyuló

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot