Menü Keresés

Süllyesztett karos behúzós zárak

Raktáron

A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek

Sorozat szám: SR5090

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
12 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Előlap hossza Kallantyú típusa Teljes hossz Záró mechanizmus Előlap szélessége Szerelőfurat mérettartománya Fogótartomány Megveszem
5.006,945 Ft - 7.788,5811 Ft 9 Raktáron
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
4.756,9005 Ft - 7.399,6224 Ft 9 Raktáron
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
4.378,4903 Ft - 6.742,8752 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
109.0 mm
125.0 mm
CH751
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
3.144,6842 Ft - 4.891,7309 Ft 34 Raktáron
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
3.215,2781 Ft - 5.001,541 Ft 40 Raktáron
93.0 mm
109.0 mm
Záró
35.0 mm
2.579,9409 Ft - 4.013,2423 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
93.0 mm
109.0 mm
No
35.0 mm
2.180,7012 Ft - 3.052,9818 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
2.482,5588 Ft - 3.861,761 Ft 120 Raktáron
93.0 mm
109.0 mm
No
35.0 mm
2.144,9585 Ft - 3.002,9419 Ft 28 Raktáron
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Different
35.0 mm
2.144,9585 Ft - 3.002,9419 Ft 112 Raktáron
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
2.001,9735 Ft - 2.802,7629 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Different
35.0 mm
5.642,2696 Ft - 8.776,8629 Ft 3 Raktáron
89.0 mm
Süllyesztett
109.0 mm
CH751
35.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
Karos behúzós zár 110.0 mm 50.0 mm Fekete

20074340

Ártartomány
7.788 Ft - 5.006 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    110.0 mm
  • Előlap szélessége
    50.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    34.5 - 89.5 mm
  • Fogótartomány
    36.0 - 48.0 mm
  • Teljes hossz
    125.0 mm
Karos behúzós zár 110.0 mm 50.0 mm Fekete

20074357

Ártartomány
7.399 Ft - 4.756 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    110.0 mm
  • Előlap szélessége
    50.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    34.5 - 89.5 mm
  • Fogótartomány
    51.0 - 63.0 mm
  • Teljes hossz
    125.0 mm
Karos behúzós zár 109.0 mm 50.0 mm Fekete

20074326

Ártartomány
6.742 Ft - 4.378 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    109.0 mm
  • Előlap szélessége
    50.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    34.5 - 89.5 mm
  • Fogótartomány
    36.0 - 48.0 mm
  • Teljes hossz
    125.0 mm
Karos behúzós zár 93.0 mm 35.0 mm

20064402

Ártartomány
4.891 Ft - 3.144 Ft

Készletszintek
34 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
  • Záró mechanizmus
    Keyed Alike (5333)
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Karos behúzós zár 93.0 mm 35.0 mm Fekete

20060022

Ártartomány
5.001 Ft - 3.215 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
  • Záró mechanizmus
    Záró
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Karos behúzós zár 93.0 mm 35.0 mm Fekete

20060077

Ártartomány
4.013 Ft - 2.579 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
  • Záró mechanizmus
    No
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Karos behúzós zár 93.0 mm 35.0 mm

20064419

Ártartomány
3.052 Ft - 2.180 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
  • Záró mechanizmus
    Keyed Alike (5333)
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Karos behúzós zár 109.0 mm Cinkötvözet

20060060

Ártartomány
3.861 Ft - 2.482 Ft

Készletszintek
120 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
  • Záró mechanizmus
    No
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Karos behúzós zár 93.0 mm 35.0 mm Fekete

20121341

Ártartomány
3.002 Ft - 2.144 Ft

Készletszintek
28 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
  • Záró mechanizmus
    Keyed Different
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Karos behúzós zár 93.0 mm 35.0 mm Fekete

20121334

Ártartomány
3.002 Ft - 2.144 Ft

Készletszintek
112 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
  • Záró mechanizmus
    Keyed Alike (5333)
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Karos behúzós zár 93.0 mm 35.0 mm Fekete

20121358

Ártartomány
2.802 Ft - 2.001 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
  • Záró mechanizmus
    Keyed Different
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Karos behúzós zár 89.0 mm 35.0 mm Fekete

20125905

Ártartomány
8.776 Ft - 5.642 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    89.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    34.5 - 89.5 mm
  • Fogótartomány
    51.0 - 63.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm