Menü Keresés

T-fogantyús húzózár 20.0 mm 90.0 mm Acél Fekete porszórt

Essentra cikkszám:

20065508

Gyártói cikkszám:

2141205031E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 5.598,0933 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.598 Ft

1 x 5.598,0933 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Fekete porszórt
Zár típusa Euro kulcs
Teljes mélység 82.5 mm
Teljes hossz 112.0 mm
Zárnyelv anyaga Acél
Fogótartomány 20.0 - 90.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000
Teljes szélesség 107.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot