Menü Keresés

T-fogantyús húzózár 39.0 mm 54.0 mm Rozsdamentes acél Natúr

Ez a bútorzár a bútorajtók és fiókok zárására szolgál. Biztonságot nyújt és védelmet nyújt az illetéktelen hozzáférés ellen. Nagy igénybevételű alkalmazásokhoz a legalkalmasabb. Négyszögletes formájú, natúr, rozsdamentes acélból készül.
Essentra cikkszám:

20065607

Gyártói cikkszám:

21500

24 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 9.266,6459 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

46.333 Ft

5 x 9.266,6459 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Natúr
Zár típusa Záró
Teljes mélység 64.0 mm
Teljes hossz 125.0 mm
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Fogótartomány 39.0 - 54.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000
Teljes szélesség 121.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot