Menü Keresés

Lineáris golyós persely 12.0 22.0 32.0 Acél

A Superball nyitott lineáris golyós persely nagy pontosságú mozgatásra és egyenletes mozgásra szolgál fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokban. A normál perselyekhez képest háromszor nagyobb terhelést képes elviselni, élettartama pedig 27-szer hosszabb. Nyitott kialakítású, amely lehetővé teszi a tengelytartó sínekkel való használatot.
Essentra cikkszám:

20157111

Gyártói cikkszám:

20157111

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 8.824,00 Ft
10 - 19 7.940,00 Ft
20 - 49 7.500,00 Ft
50 - 99 7.060,00 Ft
100 + 6.176,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.824 Ft

1 x 8.824,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Dyn. load C max. N 1260.0
Static load C0 max. N 1290.0
Súly g 18.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot