Menü Keresés

Lineáris golyós persely 16.0 26.0 36.0 Acél

A Superball nyitott lineáris golyós persely nagy pontosságú mozgatásra és egyenletes mozgásra szolgál fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokban. A normál perselyekhez képest háromszor nagyobb terhelést képes elviselni, élettartama pedig 27-szer hosszabb. Nyitott kialakítású, amely lehetővé teszi a tengelytartó sínekkel való használatot.
Essentra cikkszám:

20157135

Gyártói cikkszám:

20157135

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 9.964,00 Ft
10 - 19 8.968,00 Ft
20 - 49 8.468,00 Ft
50 - 99 7.972,00 Ft
100 + 6.976,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.964 Ft

1 x 9.964,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
l2 24.7
l3 1.35
Dyn. load C max. N 1320.0
w1 9.0
Static load C0 max. N 1640.0
Súly g 22.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot