Menü Keresés

Lineáris golyós persely 30.0 47.0 68.0 Acél

A Superball nyitott lineáris golyós persely nagy pontosságú mozgatásra és egyenletes mozgásra szolgál fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokban. A normál perselyekhez képest háromszor nagyobb terhelést képes elviselni, élettartama pedig 27-szer hosszabb. Nyitott kialakítású, amely lehetővé teszi a tengelytartó sínekkel való használatot.
Essentra cikkszám:

20157197

Gyártói cikkszám:

20157197

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 19.408,00 Ft
10 - 19 17.468,00 Ft
20 - 49 16.496,00 Ft
50 - 99 15.528,00 Ft
100 + 13.584,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

19.408 Ft

1 x 19.408,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
l2 81.8
l3 1.90
Dyn. load C max. N 2900.0
w1 14.0
Static load C0 max. N 4850.0
Súly g 155.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot