Menü Keresés

Lineáris golyós persely 50.0 75.0 100.0 Acél

A Superball nyitott lineáris golyós persely nagy pontosságú mozgatásra és egyenletes mozgásra szolgál fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokban. A normál perselyekhez képest háromszor nagyobb terhelést képes elviselni, élettartama pedig 27-szer hosszabb. Nyitott kialakítású, amely lehetővé teszi a tengelytartó sínekkel való használatot.
Essentra cikkszám:

20157234

Gyártói cikkszám:

20157234

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 37.384,00 Ft
10 - 19 33.644,00 Ft
20 - 49 31.776,00 Ft
50 - 99 29.908,00 Ft
100 + 26.168,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

37.384 Ft

1 x 37.384,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.4
l3 2.70
Dyn. load C max. N 8100.0
w1 22.5
Static load C0 max. N 11700.0
Súly g 480.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot