Menü Keresés

Lineáris golyós persely 25.0 40.0 58.0 Nikkelezett acél

A nikkelbevonatú Superball nyitott lineáris golyós persely nagy pontosságú mozgatásra és egyenletes mozgásra szolgál fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokban. A normál perselyekhez képest háromszor nagyobb terhelést képes elviselni, élettartama pedig 27-szer hosszabb. Nyitott kialakítású, amely lehetővé teszi a tengelytartó sínekkel való használatot.
Essentra cikkszám:

20157968

Gyártói cikkszám:

20157968

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 18.288,00 Ft
10 - 19 16.460,00 Ft
20 - 49 15.544,00 Ft
50 - 99 14.632,00 Ft
100 + 12.800,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.288 Ft

1 x 18.288,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Dyn. load C max. N 2850.0
Static load C0 max. N 3910.0
Súly g 102.0
Anyag Nikkelezett acél
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot