Menü Keresés

Superball zárt lineáris golyós persely 12.0 22.0 32.0 Acél

A Superball zárt lineáris golyós persely a fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokban használatosak, és úgy terveztük, hogy nagy pontosságú mozgatást és egyenletes mozgást biztosítsanak. Ez a perselytípus a normál perselyekhez képest háromszor nagyobb terhelést képes elviselni, élettartama pedig 27-szer hosszabb, így edzett tengelyekkel való használatra is alkalmas.
Essentra cikkszám:

20157104

Gyártói cikkszám:

20157104

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 7.488,00 Ft
10 - 19 6.740,00 Ft
20 - 49 6.364,00 Ft
50 - 99 5.992,00 Ft
100 + 5.240,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.488 Ft

1 x 7.488,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
l2 22.7
l3 1.35
Golyógyűrűk száma 5.0
Dyn. load C max. N 1100.0
Súly g 23.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot