20157128
20157128
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 7.836,00 Ft |
10 - 19 | 7.052,00 Ft |
20 - 49 | 6.660,00 Ft |
50 - 99 | 6.268,00 Ft |
100 + | 5.484,00 Ft |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 36.0 |
l2 | 24.7 |
l3 | 1.35 |
Golyógyűrűk száma | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 1250.0 |
Súly g | 28.0 |
Anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.