Menü Keresés

Superball zárt lineáris golyós persely 20.0 32.0 45.0 Acél

A Superball zárt lineáris golyós persely a fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokban használatosak, és úgy terveztük, hogy nagy pontosságú mozgatást és egyenletes mozgást biztosítsanak. Ez a perselytípus a normál perselyekhez képest háromszor nagyobb terhelést képes elviselni, élettartama pedig 27-szer hosszabb, így edzett tengelyekkel való használatra is alkalmas.
Essentra cikkszám:

20157142

Gyártói cikkszám:

20157142

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 9.916,00 Ft
10 - 19 8.924,00 Ft
20 - 49 8.428,00 Ft
50 - 99 7.932,00 Ft
100 + 6.940,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.916 Ft

1 x 9.916,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
l2 31.3
l3 1.65
Golyógyűrűk száma 6.0
Dyn. load C max. N 1670.0
Súly g 61.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot