Menü Keresés

Superball zárt lineáris golyós persely 40.0 62.0 80.0 Acél

A Superball zárt lineáris golyós persely a fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokban használatosak, és úgy terveztük, hogy nagy pontosságú mozgatást és egyenletes mozgást biztosítsanak. Ez a perselytípus a normál perselyekhez képest háromszor nagyobb terhelést képes elviselni, élettartama pedig 27-szer hosszabb, így edzett tengelyekkel való használatra is alkalmas.
Essentra cikkszám:

20157203

Gyártói cikkszám:

20157203

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 22.304,00 Ft
10 - 19 20.072,00 Ft
20 - 49 18.960,00 Ft
50 - 99 17.844,00 Ft
100 + 15.612,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

22.304 Ft

1 x 22.304,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
l2 60.4
l3 2.20
Golyógyűrűk száma 6.0
Dyn. load C max. N 5720.0
Súly g 360.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8482800090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot