20157890
20157890
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 16.560,00 Ft |
10 - 19 | 14.904,00 Ft |
20 - 49 | 14.076,00 Ft |
50 - 99 | 13.248,00 Ft |
100 + | 11.592,00 Ft |
d1 tol. h6 | 25.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 58.0 |
l2 | 43.8 |
l3 | 1.90 |
Golyógyűrűk száma | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 2750.0 |
Súly g | 122.0 |
Befejezés | Nikkel bevonatú |
Anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.