20157920
20157920
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 37.696,00 Ft |
10 - 19 | 33.928,00 Ft |
20 - 49 | 32.040,00 Ft |
50 - 99 | 30.156,00 Ft |
100 + | 26.388,00 Ft |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
l2 | 77.4 |
l3 | 2.70 |
Golyógyűrűk száma | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 7940.0 |
Súly g | 580.0 |
Befejezés | Nikkel bevonatú |
Anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 8482800090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.