20061647
108220534E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 4.070,7506 Ft |
25 + | 2.907,679 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fogantyúhossz | 160.0 mm |
---|---|
Fogantyúhossz | 6.299 in |
Fogantyú szélessége | 35.0 mm |
Fogantyú szélessége | 1.378 in |
Fej hossza | 9.0 mm |
Fej hossza | 0.354 in |
Foglalat magassága | 18.5 mm |
Foglalat magassága | 0.728 in |
Maximális megfogás | 24.5 mm |
Maximális megfogás | 0.965 in |
Szerelőfurat hossza | 50.0 mm |
Szerelőfurat hossza | 1.969 in |
Szerelőfurat szélessége | 25.0 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.984 in |
Befejezés | Krómozott |
Fogantyú típusa | Kiforduló fogantyú, kulccsal működtethető |
Tartalmazza | Two keys supplied with each latch |
Kulcs típusa | Euro kulcs |
Zárnyelv anyaga | PA |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Specifikációk | Nem nyomódik össze |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.