Menü Keresés

Gyöngyös kábelkötegelő 100.0 mm 25.0 mm PA Natúr

This beaded cable tie has a square shaped head and is manufactured from natural nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Essentra cikkszám:

10378359

Gyártói cikkszám:

462677

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 7,2425 Ft
1000 - 1999 6,8728 Ft
2000 + 6,5032 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

724 Ft

100 x 7,2425 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fej alakja Négyzetes
Maximális kábelköteg-átmérő 25.0 mm
Teljes hossz 100.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot