Menü Keresés

Gyöngyös kábelkötegelő 120.0 mm 30.0 mm PA Natúr

This beaded cable tie has a square shaped head and is manufactured from natural nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Essentra cikkszám:

10378366

Gyártói cikkszám:

462678

1600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 12,048 Ft
1000 - 1999 11,4457 Ft
2000 + 10,8433 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.205 Ft

100 x 12,048 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fej alakja Négyzetes
Maximális kábelköteg-átmérő 30.0 mm
Teljes hossz 120.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot