Menü Keresés

Gyöngyös kábelkötegelő 180.0 mm 49.0 mm PA Natúr

This beaded cable tie has a spade shaped head and is manufactured from natural nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Essentra cikkszám:

10378380

Gyártói cikkszám:

462680

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 30,4898 Ft
1000 - 1999 28,9701 Ft
2000 + 27,4367 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

3.049 Ft

100 x 30,4898 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fej alakja Könnycsepp alakú
Maximális kábelköteg-átmérő 49.0 mm
Teljes hossz 180.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot