Menü Keresés

Gyöngyös kábelkötegelő 280.0 mm 75.0 mm PA Fekete

This beaded cable tie has a spade shaped head and is manufactured from black nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Essentra cikkszám:

10378458

Gyártói cikkszám:

462687

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 64,1834 Ft
1000 - 1999 60,9796 Ft
2000 + 57,776 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.418 Ft

100 x 64,1834 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fej alakja Könnycsepp alakú
Maximális kábelköteg-átmérő 75.0 mm
Teljes hossz 280.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot