Menü Keresés

Gyöngyös kábelkötegelő 273.1 mm 85.7 mm PA Fekete

A gyöngyös kábelkötegelő lehetővé teszi a nyitást és a zárást, ahányszor a hibaelhárításhoz és javításhoz szükséges. A gyöngyös kivitel megakadályozza a csúszást a húzóerők esetén.
Essentra cikkszám:

10149942

Gyártói cikkszám:

BT-10-01-BK

60 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 34,9257 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

34.926 Ft

1000 x 34,9257 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fej alakja Könnycsepp alakú
Maximális kábelköteg-átmérő 85.7 mm
Teljes hossz 273.1 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot