Menü Keresés

Gyöngyös kábelkötegelő 222.3 mm 60.3 mm PP Sárga

A gyöngyös kábelkötegelő lehetővé teszi a nyitást és a zárást, ahányszor a hibaelhárításhoz és javításhoz szükséges. A gyöngyös kivitel megakadályozza a csúszást a húzóerők esetén.
Essentra cikkszám:

10150337

Gyártói cikkszám:

BT-8-10-YL

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 44,1945 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

44.195 Ft

1000 x 44,1945 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Fej alakja Könnycsepp alakú
Maximális kábelköteg-átmérő 60.3 mm
Teljes hossz 222.3 mm
Teljes anyag Polipropilén
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot