Menü Keresés

Gyöngyös kábelkötegelő 150.0 mm 35.6 mm PA Natúr

This cable tie is made of natural UL94 V-2 nylon 6/6. The cable is beaded and has a locking head. It has maximum bundle diameter of 35.6 mm
Essentra cikkszám:

10159859

Gyártói cikkszám:

LBT-18-01

7500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 34,6108 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

34.611 Ft

1000 x 34,6108 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Maximális kábelköteg-átmérő 35.6 mm
Teljes hossz 150.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot