Menü Keresés

Natúr PP M5 Standard hatszögletes anya

A hatszögletes anya natúr polipropilénből (PP) készül, amely jó vegyi és elektromos szigetelési tulajdonságokkal rendelkezik, és alkalmas különböző ágazatokban való használatra. Az alkatrészek az NF E 2403, ISO 4032, DIN 555, DIN 934 szabványra hivatkoznak.
Essentra cikkszám:

10041444

Gyártói cikkszám:

0030030300VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 45,4814 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.548 Ft

100 x 45,4814 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Szín Natúr
Teljes anyag Polipropilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot