Menü Keresés

Hatszögletű anya M5 8.0 mm PVDF Natúr

A hatszögletű forma a hat lapos oldalával megkönnyíti a poliamid hatszögletű anya meghúzását és meglazítását, ha szabványos csavarkulcsot használ, mivel SAE angol és metrikus méretekre tervezték őket. A poliamid hatlapú anyák nem vezetőképesek, korrózióállóságot és tartós rögzítést kínálnak.
Essentra cikkszám:

10041451

Gyártói cikkszám:

0030030500VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 67,7567 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.776 Ft

100 x 67,7567 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Szín Natúr
Teljes anyag Polivinilidén fluorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot