Menü Keresés

Hatszögletű anya M8 13.0 mm PVDF Natúr

A hatszögletű forma a hat lapos oldalával megkönnyíti a poliamid hatszögletű anya meghúzását és meglazítását, ha szabványos csavarkulcsot használ, mivel SAE angol és metrikus méretekre tervezték őket. A poliamid hatlapú anyák nem vezetőképesek, korrózióállóságot és tartós rögzítést kínálnak.
Essentra cikkszám:

10041536

Gyártói cikkszám:

0030050500VR

68 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 122,6029 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.260 Ft

100 x 122,6029 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szín Natúr
Teljes anyag Polivinilidén fluorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot