Menü Keresés

Hatszögletű anya 3/8-32 12.7 mm PA Natúr

These Natural Nylon Jam Nuts have an overall height of N/A and support a thread size of 3/8-32
Essentra cikkszám:

10325469

Gyártói cikkszám:

0437532HJN

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 63,6357 Ft
5000 - 9999 54,5312 Ft
10000 + 47,7268 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

63.636 Ft

1000 x 63,6357 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 3/8-32
Laptávolság 12.7 mm
Teljes magasság 3.2 mm
Külső átmérő 12.7 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot