Menü Keresés

Hatszögletű anya M6 10.0 mm PA Natúr

A hatszögletes anya fekete poliamidból készül. Olyan alkalmazásoknál használatosak, ahol fontos, hogy az anya áram-, vegyszer- és hőálló legyen. Csak útmutatásként hivatkozzon az NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 és DIN 934 szabványra.
Essentra cikkszám:

10325148

Gyártói cikkszám:

04M060100HN

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 22,2889 Ft
5000 - 9999 19,1126 Ft
10000 + 16,7166 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

22.289 Ft

1000 x 22,2889 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot