Menü Keresés

Hatszögletű anya M6 10.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10326435

Gyártói cikkszám:

051060059902

660 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 48,9589 Ft
500 - 999 34,6792 Ft
1000 + 24,8765 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.896 Ft

100 x 48,9589 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot