Menü Keresés

Hatszögletű anya M10 17.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10326466

Gyártói cikkszám:

051100000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 147,192 Ft
500 - 999 104,4897 Ft
1000 + 80,6947 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.719 Ft

100 x 147,192 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot