Menü Keresés

Hatszögletű anya M5 8.0 mm PC Törlés

A hatszögletes anya áttetsző polikarbonátból (PC) készül, ami erős, esztétikailag tetszetős rögzítőt eredményez jó hőállósággal. A PC kiváló opció az elektromos, kiskereskedelmi és értékesítési ponti alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10218396

Gyártói cikkszám:

170000500022

3200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 53,6002 Ft
500 - 999 37,9925 Ft
1000 + 29,3397 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.360 Ft

100 x 53,6002 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Teljes magasság 4.4 mm
Szín Törlés
Teljes anyag Polikarbonát
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot