Menü Keresés

Hatszögletű anya M6 10.0 mm PC Törlés

A hatszögletes anya áttetsző polikarbonátból (PC) készül, ami erős, esztétikailag tetszetős rögzítőt eredményez jó hőállósággal. A PC kiváló opció az elektromos, kiskereskedelmi és értékesítési ponti alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10218402

Gyártói cikkszám:

170000600022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 132,8027 Ft
500 - 999 101,7241 Ft
1000 + 81,7079 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.280 Ft

100 x 132,8027 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szín Törlés
Teljes anyag Polikarbonát
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot