Menü Keresés

Hatszögletű anya M8 13.0 mm PC Törlés

A hatszögletes anya áttetsző polikarbonátból (PC) készül, ami erős, esztétikailag tetszetős rögzítőt eredményez jó hőállósággal. A PC kiváló opció az elektromos, kiskereskedelmi és értékesítési ponti alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10218419

Gyártói cikkszám:

170000800022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 177,9146 Ft
500 - 999 136,2802 Ft
1000 + 109,4732 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.791 Ft

100 x 177,9146 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szín Törlés
Teljes anyag Polikarbonát
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot