Menü Keresés

Hatszögletű anya M2 4.0 mm PEEK Barna

Világosbarna PEEK-ből készült hatszögletű anya. Ez a termék ideális igényes alkalmazásokhoz, mivel a PEEK kiváló hő- és vegyszerállósággal, valamint nagy mechanikai szilárdsággal és merevséggel rendelkezik. UL94 V-0 minősítésű.
Essentra cikkszám:

10358795

Gyártói cikkszám:

184010070409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 652,8418 Ft
250 - 999 642,8747 Ft
1000 + 627,9241 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

16.321 Ft

25 x 652,8418 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M2
Szín Barna
Teljes anyag Poliéter-éterketon
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot