Menü Keresés

Hatszögletű anya M3 5.5 mm PA Natúr

A hatszögletes anya natúr poliamidból készül. Olyan alkalmazásoknál használatosak, ahol fontos, hogy az anya áram-, vegyszer- és hőálló legyen. Csak útmutatásként hivatkozzon az NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 és DIN 934 szabványra.
Essentra cikkszám:

10279137

Gyártói cikkszám:

496239

2326 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 37,6365 Ft
10000 + 30,8869 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

37.637 Ft

1000 x 37,6365 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M3
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot