Menü Keresés

Hatszögletű anya M4 7.0 mm PA Fekete

A hatszögletes anya fekete poliamidból készül. Olyan alkalmazásoknál használatosak, ahol fontos, hogy az anya áram-, vegyszer- és hőálló legyen. Csak útmutatásként hivatkozzon az NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 és DIN 934 szabványra.
Essentra cikkszám:

10279168

Gyártói cikkszám:

496242

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 39,8682 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

3.987 Ft

100 x 39,8682 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot