Menü Keresés

Hatszögletű anya M6 10.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10402122

Gyártói cikkszám:

542051000046

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 642,3133 Ft
250 - 999 342,2887 Ft
1000 + 292,563 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

16.058 Ft

25 x 642,3133 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Szín Natúr
Teljes anyag Polivinilidén fluorid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot