Menü Keresés

Kábelkötegelő 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Poliamid Natúr

This non-releasable cable tie is manufactured from black nylon.
Essentra cikkszám:

10331286

Gyártói cikkszám:

097210000002

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 6,1199 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

6.120 Ft

1000 x 6,1199 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 100.0 mm
Teljes szélesség 2.5 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 20.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot