Menü Keresés

Kábelkötegelő 3.6 mm 150.0 mm 36.0 mm PP Fekete

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 36 mm.
Essentra cikkszám:

10203996

Gyártói cikkszám:

1293369

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 17,3465 Ft
1000 - 9999 14,444 Ft
10000 + 8,6801 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.735 Ft

100 x 17,3465 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 150.0 mm
Teljes szélesség 3.6 mm
Vastagság 1.4 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 36.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 8.0 kg
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Polipropilén

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot