Menü Keresés

Kábelkötegelő 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Fekete

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 80 mm.
Essentra cikkszám:

10204030

Gyártói cikkszám:

1293373

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 86,3354 Ft
1000 - 9999 71,9462 Ft
10000 + 43,154 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.634 Ft

100 x 86,3354 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 300.0 mm
Teljes szélesség 7.6 mm
Vastagság 1.6 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 80.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 23.0 kg
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Polipropilén

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot