Menü Keresés

Kábelkötegelő 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Fekete

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 160 mm.
Essentra cikkszám:

10204054

Gyártói cikkszám:

1293375

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 220,2745 Ft
1000 + 183,5553 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

22.027 Ft

100 x 220,2745 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 550.0 mm
Teljes szélesség 8.0 mm
Vastagság 2.0 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 160.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 23.0 kg
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Polipropilén

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot