Menü Keresés

Kábelkötegelő 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Poliamid Zöld

Essentra cikkszám:

10244296

Gyártói cikkszám:

460177-G

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 3,765 Ft
1000 - 1999 3,5733 Ft
2000 + 3,3679 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

377 Ft

100 x 3,765 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 100.0 mm
Teljes szélesség 2.5 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 25.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

A 460177-Gsz. terméket helyettesíti:

Szabványos kábelkötegelők – záródó, poliamid - Zöld ; 98.0 mm | 3.858 in
Essentra cikkszám: 10317624
Gyártói cikkszám: RG-203-GN

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot