Menü Keresés

Kábelkötegelő 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Poliamid Natúr

Ez a szabványos kábelkötöző megfelel általános alkalmazásokra, ahol az egyes elemeket egyszerű és gyors eljárással kell összekötni. UL94 V-2 gyúlékonysági besorolású.
Essentra cikkszám:

10244357

Gyártói cikkszám:

460180

236800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 5,7156 Ft
1000 - 1999 5,4365 Ft
2000 + 5,1574 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

572 Ft

100 x 5,7156 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 165.0 mm
Teljes szélesség 2.5 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 44.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

A 460180sz. terméket helyettesíti:

Szabványos kábelkötegelők – záródó, poliamid - ; 135.0 mm | 5.315 in
Essentra cikkszám: 10317662
Gyártói cikkszám: RG-206C

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot