Menü Keresés

Kábelkötegelő 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Poliamid Zöld

Essentra cikkszám:

10244388

Gyártói cikkszám:

460181-G

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 10,2409 Ft
1000 - 1999 9,7342 Ft
2000 + 9,214 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.024 Ft

100 x 10,2409 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 203.0 mm
Teljes szélesség 2.5 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 55.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot