Menü Keresés

Kábelkötegelő 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Poliamid Kék

Essentra cikkszám:

10244456

Gyártói cikkszám:

460184-B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 10,1586 Ft
1000 - 1999 9,6658 Ft
2000 + 9,1456 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.016 Ft

100 x 10,1586 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 150.0 mm
Teljes szélesség 3.6 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 39.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot