Menü Keresés

Kábelkötegelő 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Poliamid Ezüst

Essentra cikkszám:

10244487

Gyártói cikkszám:

460184-S

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 10,9527 Ft
1000 - 1999 10,4051 Ft
2000 + 9,8574 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.095 Ft

100 x 10,9527 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 150.0 mm
Teljes szélesség 3.6 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 39.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot