Menü Keresés

Kábelkötegelő 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Poliamid Natúr

Ez a szabványos kábelkötöző megfelel általános alkalmazásokra, ahol az egyes elemeket egyszerű és gyors eljárással kell összekötni. UL94 V-2 gyúlékonysági besorolású.
Essentra cikkszám:

10244524

Gyártói cikkszám:

460187

126300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 13,7175 Ft
1000 - 1999 13,0396 Ft
2000 + 12,375 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.372 Ft

100 x 13,7175 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 250.0 mm
Teljes szélesség 3.6 mm
Maximális kábelköteg-átmérő 74.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot